Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990036325
EAN:
4031582350180
Numer produktu:
7477PJO100P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do profesjonalnych wózków cateringowych i systemów dostarczania ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do profesjonalnych wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz do profesjonalnych wózków do sprzątania. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółko można montować standardowymi śrubami o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, o średnim gatunku, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót kółka. Koło o średnicy 100 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 135 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h. Parametry te czynią produkt odpowiednim do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej