Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
124 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowany na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg