Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
Numer zamówienia:
990770848
EAN:
4031582350593
Numer produktu:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co zapewnia trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 118 mm, co pozwala na jego uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach wózków i urządzeń mobilnych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, łóżkach pielęgnacyjnych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania, a także w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa elektrostatycznego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem