Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Numer produktu:
5377PIP100R05-28x45
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Levina wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zamontowanego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne