Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383782
Numer produktu:
5087PJM100P30-12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączen...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na korozję, a zastosowane łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, które zapewniają doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej