Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
Numer produktu:
5087PJM100P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączen...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe nierdzewne gwarantujące płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)