Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na korozję, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni produkt idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5087PJC100P30-10
EAN
4031582383683
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Galea stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
256 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
128 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg