Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Numer produktu:
5077YGP100P30-12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i syst...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi otwór na śrubę, umożliwiający przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, tworzące łożysko obrotowe zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zaś korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)