Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
141 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,52 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna, rozstaw Otwór na śrubę US
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
52 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
44,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
76 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
72 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
256 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
128 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)