Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, osadzonego na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,11 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
242 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
121 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Koło 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 100 mm i szerokość bieżnika 35 mm, wykonane z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, zapewniającej trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a długość piasty wynosi 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne działanie. Nośność statyczna koła wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w transporcie i magazynowaniu. Montaż realizowany jest za pomocą otworu na śrubę, umożliwiającego szybką i bezpieczną instalację na różnych platformach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne, zaś łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne i długotrwałe działanie. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe i owinięte gumą pełną, nie brudzącą śladów, co zapobiega zabrudzeniu transportowanych materiałów i zapewnia czystość w wrażliwych środowiskach. Korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do istniejących systemów transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum aplikacji. Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg