Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
1,07 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
45 mm
Housing
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
43,5 mm
Promień działania koła
131 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
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
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
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
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing to akcesorium typu tuleja tuleja przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych, charakteryzujące się średnicą śruby wynoszącej 28 mm oraz masą 0,05 kg. Element ten zapewnia precyzyjne dopasowanie i stabilne połączenie mechaniczne w konstrukcji kółka, umożliwiając płynne obracanie się oraz odpowiednie przenoszenie obciążeń roboczych w systemach transportowych i przemysłowych aplikacjach mobilnych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wyposażone w tuleję o średnicy śruby wynoszącej 28 mm. Produkt charakteryzuje się niewielką masą 0,04 kg, co zapewnia łatwość montażu i nie obciąża konstrukcji. Tuleja została zaprojektowana w celu zapewnienia prawidłowego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego, gwarantując niezawodność podczas eksploatacji w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a obrotnica oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg