Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Befestigungsart
Syntetyczny ekspander, okrągły
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, średni
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropylen
Material der Lauffläche
Kauczuk termoplastyczny
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Lager
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Befestigungsoptionen
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 31 mm do 35 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową konstrukcją z masą całkowitą 0,14 kg, co zapewnia łatwość obsługi i montażu bez obciążania systemu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w aplikacjach wymagających precyzyjnego rozszerzenia średnicy montażowej, umożliwiając bezpieczne i trwałe połączenie z kołowrotkami o zróżnicowanych wymiarach otworu. Jego lekka waga i elastyczny zakres dopasowania czynią go idealnym rozwiązaniem dla inżynierów projektujących systemy transportowe i magazynowe.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o masie 0,13 kg. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, dostosowanej do zainstalowania na wałach o średnicy od 24 mm do 27 mm, co zapewnia uniwersalną kompatybilność z większością standardowych systemów kołowrotków. Rozpieracz umożliwia precyzyjne rozmieszczenie obciążenia i zwiększenie stabilności podczas pracy, stanowiąc niezbędny element wyposażenia dla profesjonalnych instalacji logistycznych i przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołysk, charakteryzujący się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia jego transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 27 mm do 30 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i otworów montażowych. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się niezawodnego połączenia i równomiernego rozkładu obciążenia na całej powierzchni styku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji otworu montażowego w kołach jezdnych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o masie 0,12 kg, co zapewnia minimalne obciążenie systemu. Rozpieracz wyposażony jest w złącze o regulowanej średnicy, która mieści się w zakresie od 21,5 mm do 24 mm, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów otworów montażowych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji akcesorium znajduje zastosowanie w szerokim spektrum kół jezdnych o zbliżonych wymiarach. Rozpieracz wykonany jest z materiałów wysokiej jakości, zapewniających trwałość i niezawodność w warunkach eksploatacyjnych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg