Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to kółko obrotowe z pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, który podczas zamawiania wymaga wskazania wymaganej wewnętrznej średnicy tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynne obroty i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko stożkowe oraz bieżnik z pełnej, czarnej gumy przewodzącej elektrycznie, osadzone na arkuszach stalowych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 138 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną 160 kg w warunkach statycznych oraz 80 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo operacyjne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582342437
Numer materiału S4
990006651
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,12 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
24 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
22 mm
Długość Trzpień
24 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
43,5 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Kolor Koło
pasywowany na niebiesko
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
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
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w systemach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o masie 0,17 kg, co zapewnia łatwość obsługi i montażu. Rozpieracz wyposażony jest w złącze o średnicy roboczej od 32 mm do 35 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia kołowrotków. Zakres regulacji średnicy pozwala na uniwersalne zastosowanie w wielu konfiguracjach kołowrotków standardowych, zapewniając niezawodne i trwałe połączenie. Produkt spełnia wymogi techniczne dla akcesoriów transportowych i jest idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających elastyczności montażowej.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 36 mm do 40 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową konstrukcją z masą 0,18 kg, co zapewnia łatwość obsługi i transportu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się precyzyjnego mocowania kołowrotków na różnych średnicach. Jego design umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Koło 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zapewniającym precyzyjne dopasowanie do różnych średnic mocowania. Urządzenie charakteryzuje się uniwersalnym zakresem dopasowania, obejmującym średnice od 24 mm do 27 mm, co umożliwia jego zastosowanie w szerokim spektrum konfiguracji kołowrotków. Rozpieracz wyróżnia się kompaktową i lekką konstrukcją, z masą zaledwie 0,14 kg, co ułatwia jego transport, montaż i obsługę w warunkach przemysłowych. Dzięki precyzyjnym wymiarom i solidnej budowie, akcesorium zapewnia niezawodne działanie i długotrwałą eksploatację w aplikacjach wymagających stabilnego połączenia.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i niską masą 0,14 kg, co ułatwia jego transport i montaż. Urządzenie wyposażone jest w złącze o regulowanej średnicy, dostosowującej się do wymiarów od 27 mm do 30 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych typów kołowrotków. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportu materiałów, gdzie wymagana jest niezawodna i elastyczna adaptacja do istniejącej infrastruktury.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Agila
2470DYK100R47-21,5/24

Agila to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Urządzenie wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy jako typ mocowania, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe. Koło ma średnicę 100 mm i zbudowane jest z arkuszy stalowych jako materiału korpusu. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, zaś łożysko koła to łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność statyczna produktu to 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach przemysłowych i medycznych.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg