Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Numer produktu:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Trzp...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Trzpień mocujący stanowi syntetyczny ekspander, okrągły, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa koła wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik z gumy pełnej, pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, a obciążenie dynamiczne 80 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów