Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, osadzonej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
Numer materiału S4
990838192
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
280 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
205 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
4,42 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
280 mm
Wysięg
58 mm
Promień działania koła
140 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Kappa to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Korpus wykonany z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zapewnia wyjątkową trwałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus aluminiowy oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kółko stałe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Kappa to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Korpus wykonany z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zapewnia wyjątkową trwałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus aluminiowy oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg