Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399486
Numer produktu:
4681IEP160P63 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i trwałości. Mocowanie sta...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i trwałości. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie konstrukcji z wózkiem lub urządzeniem nośnym. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, czarna, wulkanizowana, natomiast korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Statyczna nośność kółka wynosi 700 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi od 280 kg przy prędkości 6 km/h do 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku