Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
Numer materiału S4
990837523
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
94 mm
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
280 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
210 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,2 kg
Nazwa produktu
Delta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
105 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
94 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Akcesoria do kółek jezdnych Puretech to specjalistyczne komponenty o masie 0,25 kg, zaprojektowane do współpracy z systemami kółek przemysłowych. Produkt charakteryzuje się kompaktową konstrukcją zapewniającą niezawodność w zastosowaniach technicznych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu akcesoria te umożliwiają optymalizację funkcjonalności kółek jezdnych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Kółko obrotowe Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Kółko stałe Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego wysoką wytrzymałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Kółko obrotowe Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Kółko stałe Delta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego wysoką wytrzymałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 210 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg