Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Forma wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót mechanizmu skrętnego. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia ciche i bezpieczne przemieszczanie. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości i płynności ruchu. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 135 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
6941UFP150R05-28 white
EAN
4031582476507
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
135 kg
Wysokość całkowita
205 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
120 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-18 °C
Nazwa produktu
Forma
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Odlew cynkowy/aluminiowy
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg
57 mm
Promień działania koła
137 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
60 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
18 mm
Średnica
150 mm
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej