Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Forma wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 176 mm. Nośność dynamiczna osiąga 135 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, aparatach rentgenowskich, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
135 kg
Wysokość całkowita
176 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
120 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-18 °C
Nazwa produktu
Forma
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
10,7 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
73 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
45 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
43 mm
Długość płytki
92 mm
Szerokość płytki
64 mm
Housing
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał
Odlew cynkowy/aluminiowy
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg
57 mm
Promień działania koła
137 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
60 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
18 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne