Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Numer produktu:
5944USC150R36-34XS S30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to koło obrotowe z Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań medycznych i opiekuńczych, takich jak wózki anest...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea clinic to koło obrotowe z Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań medycznych i opiekuńczych, takich jak wózki anestezjologiczne, łóżka szpitalne i nosze. Mocowanie stanowi Trzpień z Krzywką sterującą do prętów profilowych, Wariant krótka, a zgodnie z zaleceniem producenta łóżek szpitalnych, łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, a bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku w wersji przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu