Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Linea clinic
Numer zamówienia:
990034518
EAN:
4031582350784
Numer produktu:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea clinic wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea clinic wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, komputerów na kółkach, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, wózków na leki, domów opieki, wózków pielęgniarskich, noszy, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne