Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila care
Numer zamówienia:
990061545
EAN:
4031582358179
Numer produktu:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Kółko Agila care to obrotowe kółko z blokadą kierunkową, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko Agila care to obrotowe kółko z blokadą kierunkową, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą przeznaczony do prętów profilowych, w wariancie krótkim, który zapewnia pewne osadzenie i stabilne prowadzenie kółka w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające cichą i płynną pracę. Bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a jego właściwości przewodzące elektrycznie pozwalają na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu, również przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Kółko przenosi obciążenie statyczne do 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni