Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila care
Numer zamówienia:
990061256
EAN:
4031582358087
Numer produktu:
2474XSP150R26-28S45 D
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, który umożliwia montaż i zabezpieczenie koła w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną i stabilną pracę podczas skrętu. Koło posiada średnicę 150 mm i wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające niski opór toczenia oraz długą żywotność. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Wysokość całkowita produktu wynosi 188 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni