Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Numer produktu:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea clinic to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a producent łóżek szpitalnych musi zapewnić uszczelnienie w obszarze mocowania, ponieważ kółka są zmywalne. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które zapewnia swobodny obrót zespołu. Koło jezdne o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Koło osadzone jest na precyzyjnym łożysku kulkowym ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita kółka wynosi 150 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów RTG, tomografów komputerowych, MRI, aparatów ultrasonograficznych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, noszy oraz respiratorów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu