Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotu, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach mobilnych, sprzęcie dialitycznym, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach pacjentów, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach sprzątających.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
145 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,07 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 145 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 130 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg