Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
Numer produktu:
5941XSP125P51 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliami...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne