Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
Numer zamówienia:
990770116
EAN:
4031582369229
Numer produktu:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otw...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Kółko ma średnicę 125 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na ścieranie. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole umożliwia optymalne rozkładanie obciążenia i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, a także do zastosowań w szpitalach, domach opieki i przy urządzeniach diagnostycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie.