Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Numer produktu:
5381UAC125P30-11 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne