Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Numer produktu:
5381PJM125P30-13 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko ślizgowe nierdzewne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających wysokiej jakości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
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
Niezawodne skanowanie
Antymagnetyczne do skanerów bezpieczeństwa i rezonansu magnetycznego
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku
Mocowanie przeciwskrętne
Ochrona przed skręcaniem dla kółek z blokadą kierunku