Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382037
Numer produktu:
5381PJM125P30-11 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a także łożysko ślizgowe nierdzewne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
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
Niezawodne skanowanie
Antymagnetyczne do skanerów bezpieczeństwa i rezonansu magnetycznego
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku
Mocowanie przeciwskrętne
Ochrona przed skręcaniem dla kółek z blokadą kierunku