Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Numer produktu:
5381PIO125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Levina stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 161 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne