Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe, nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, zapewniając niezawodność w wymagających środowiskach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5081PJM125R05-22x40
EAN
4031582383423
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,68 kg
Nazwa produktu
Galea stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe, Nierdzewne
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
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Kółko stałe Galea stainless to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu gwarantuje wysoką wytrzymałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym ze stali nierdzewnej. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na wilgoć i łatwe manewrowanie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Kółko stałe Galea stainless to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu gwarantuje wysoką wytrzymałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym ze stali nierdzewnej. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest odporność na wilgoć i łatwe manewrowanie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg