Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
EAN:
4031582354249
Numer produktu:
5071YGP125P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie przemysłowe wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie przemysłowe wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia cichą pracę i minimalny opór toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)