Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399844
Numer produktu:
4681IFP125P63 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia ładun...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż konstrukcji w standardowych układach połączeń. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, zapewniającymi swobodny obrót i wysoką trwałość. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz felgę aluminiową. Bieżnik stanowi elastyczna, nie brudząca podłogi, wulkanizowana opona. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna urządzenia wynosi 600 kg. Nośność dynamiczna wynosi od 240 kg przy prędkości 6 km/h do 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku