Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Agila
Numer zamówienia:
990030255
EAN:
4031582301502
Numer produktu:
2471UAP125R05-28 M8/19
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach wymagając...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach wymagających swobodnego manewrowania. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie koła w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność skrętu i wysoką trwałość połączenia. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, który ogranicza hałas podczas toczenia i chroni podłoża. Korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia niską masę elementu przy zachowaniu wysokiej odporności mechanicznej. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.