Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Numer produktu:
2471DYK125R05-28
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych. Element mocujący stanowi trzpień pełny...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w ramie nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynną pracę i stabilność podczas skrętu. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, a korpus wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt stosowany jest w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.