Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, również przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i ma średnicę 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających wysokiej jakości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5941XSP100P52 RAL9002
EAN
4031582352368
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
124 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna, rozstaw Otwór na śrubę US
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
76 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
72 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
52 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
44,5 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Housing
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
108 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Linea to wysokiej jakości akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, które zapewnia niezawodne wsparcie i funkcjonalność w zastosowaniach przemysłowych. Produkt charakteryzuje się solidną konstrukcją i precyzyjnym wykonaniem, gwarantującym długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach roboczych. Akcesorium zostało zaprojektowane z myślą o łatwym montażu i kompatybilności z różnymi typami kółek transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940XSP100P52 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających kontroli ładunków elektrostatycznych.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947XSP100P52 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940XSP100P52 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających kontroli ładunków elektrostatycznych.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947XSP100P52 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg