Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Levina
EAN:
4031582358810
Numer produktu:
5371UAP100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliam...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi zapewniającymi płynny ruch obrotowy. koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a całość osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 137 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Funkcje specjalne