Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Levina to koło obrotowe z blokadą kierunkową, zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót obudowy wokół osi pionowej oraz wysoką płynność pracy. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje dobrą przyczepność i cichą pracę. Korpus koła wykonano z polipropylenu, który łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 141 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatury medycznej, wózków cateringowych, wózków do dializy, wózków sklepowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
Numer materiału S4
990061720
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
141 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,53 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
75 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
196 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
98 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Mocowanie przeciwskrętne
Ochrona przed skręcaniem dla kółek z blokadą kierunku
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Koło obrotowe z blokadą pełną Levina to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń wymagających dużej manewrowości. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 141 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Typowe zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, aparaty z ramieniem C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe, wózki do dializy, wózki na leki, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne oraz szafy narzędziowe.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Kółko obrotowe Levina to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną umożliwiającą łatwy montaż na różnych urządzeniach i meblach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynne i precyzyjne obroty, co gwarantuje niezawodność w intensywnym użytkowaniu. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym trwałość i minimalne tarcie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 141 mm, co pozwala na harmonijne zintegrowanie z większością konstrukcji. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji medycznych i przemysłowych. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg