Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395853
Numer produktu:
5081PJC100P30-12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne poł...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea stainless wyposażone jest w mocowanie typu Otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego Poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z Polipropylenu oraz bieżnik z Kauczuku termoplastycznego, wsparte na łożysku kulkowym precyzyjnym, nierdzewnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.