Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
EAN:
4031582399769
Numer produktu:
5071YGH100P51
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliami...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.