Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z wytrzymałego poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące niezawodność działania. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z możliwością blokowania kierunku ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
256 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
128 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
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
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Kółko znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodność i łatwość manewrowania.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg