Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny ruch obrotowy i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje ciche toczenie i ochronę podłoża, a łożysko ślizgowe zapewnia niezawodność działania. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości kółka 139 mm. Udźwig dynamiczny osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast udźwig statyczny wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
12 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
256 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
128 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea to kółko obrotowe wyposażone w otwór na śrubę jako typ mocowania, umożliwiający łatwe zainstalowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażonego w łożysko ślizgowe, które gwarantuje niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 139 mm, co pozwala na jego uniwersalne zastosowanie w różnych konfiguracjach montażowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest kombinacja mobilności, stabilności i łatwości czyszczenia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otwór na śrubę, umożliwiający bezpieczne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i stabilne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, połączone z łożyskiem ślizgowym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 139 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Galea znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest kombinacja wytrzymałości, manewrowości i trwałości.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 139 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg