Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
EAN:
4031582399745
Numer produktu:
5071PIO100P52
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US. Obudowa wykonana z...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzącą śladów, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)