Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila care to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkiego trzpienia, umożliwiający szybki montaż i stabilne połączenie z ramą. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewniają dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynne prowadzenie i swobodne skręcanie wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany z poliuretanu metodą wtrysku jest elektrycznie przewodzący, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu, również przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
Numer materiału S4
990061655
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,88 kg
Nazwa produktu
Agila care
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
51 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter stanowiący akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,1 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających połączenia komponentów systemów transportowych. Produkt przeznaczony jest dla inżynierów i specjalistów zajmujących się montażem oraz integracją elementów mebli i urządzeń mobilnych, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Produkt charakteryzuje się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa całkowita akcesorium wynosi 0,12 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Akcesorium kompatybilne jest ze standardowymi systemami jezdnymi, zapewniając niezawodne działanie w różnych warunkach pracy.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się kompaktową budową i niską masą, wynoszącą zaledwie 0,06 kg, co czyni je idealnymi do montażu w ograniczonej przestrzeni. Dźwignia przełączania zapewnia ergonomiczną obsługę oraz niezawodne działanie w warunkach intensywnego użytkowania, stanowiąc istotny element wyposażenia systemów transportowych i przemysłowych.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa produktu wynosi 0,09 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na optymalizację pracy systemów transportowych i podniesienie efektywności operacyjnej urządzeń mobilnych.

Akcesorium
Tuleja łożyska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Tuleja łożyska stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach kołowych i wózkach transportowych, zapewniające stabilizację oraz wsparcie dla elementów łożyskowych. Komponent charakteryzuje się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do integracji z różnymi typami kołowników i wózków. Tuleja łożyska wykonana jest z materiałów o wysokiej trwałości, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na precyzyjne pozycjonowanie łożysk, zmniejszenie zużycia oraz wydłużenie żywotności całego systemu kołowego. Produkt spełnia standardy techniczne wymagane dla komponentów transportowych i może być montowany na standardowych wózkach i kołownikach.

Akcesorium
Profilowa listwa
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilowa listwa stanowi akcesorium dedykowane do wzmocnienia i ochrony konstrukcji wózków jezdnych oraz kołowrotów. Tego typu element montażowy wykonywany jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Profilowa listwa pełni funkcję osłonną, chroniąc krawędzie i elementy strukturalne przed uszkodzeniami podczas transportu i manewrowania. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie trwałości całego systemu jezdnego oraz poprawę bezpieczeństwa operacyjnego. Montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co czyni to rozwiązanie praktycznym dla użytkowników przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokowaniem, z pełną blokadą, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, który zapewnia pewne osadzenie i łatwą obsługę blokady. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną i stabilną pracę w każdym kierunku. Koło posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia lekki i równomierny ruch. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku i jest przewodzący elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość montażowa to 138 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg