Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila care
Numer zamówienia:
990006454
EAN:
4031582301625
Numer produktu:
2474PJP100R26-28S45 D
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila care wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniają...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila care wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający niezawodne mocowanie w zastosowaniach medycznych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe gwarantują płynne obracanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni