Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Pliki CAD
Karty katalogowe
Akcesoria
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 36 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm, wyposażona w łożysko stożkowe. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne działanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, które współpracuje z łożyskiem ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża podczas użytkowania. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych i magazynowych wymagających niezawodności i wysokiej jakości wykonania.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne działanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, które współpracuje z łożyskiem ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża podczas użytkowania. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych i magazynowych wymagających niezawodności i wysokiej jakości wykonania.