Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, takich jak łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Trzpień mocujący jest pełny, okrągły, co zapewnia stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła umożliwia łożysko ślizgowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, które gwarantuje płynną pracę w pełnym zakresie kątów. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 138 mm. Obciążenie statyczne produktu wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,27 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
45 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
43,5 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
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
Koło 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Koło Puretech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 32 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów. Piastę koła charakteryzuje długość 36 mm, a otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, zapewniających trwałość i odporność na obciążenia. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dostosowaną do precyzyjnych zastosowań montażowych. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia niezawodne połączenie z elementami nośnymi. Średnica śruby wynosi 28 mm, co umożliwia bezpieczne i stabilne zamocowanie urządzenia. Masa produktu wynosi zaledwie 0,05 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem standardów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i łatwość instalacji w systemach transportowych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dedykowaną do montażu na wałach o średnicy 28 mm. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z systemem kółka. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających lekkiej konstrukcji bez utraty funkcjonalności. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem precyzyjnych wymogów inżynierskich, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami kastelek. Zastosowanie tego typu tuleji gwarantuje długotrwałą eksploatację i niezawodność w warunkach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Łożysko stożkowe zapewnia długotrwałą eksploatację przy średnicy koła wynoszącej 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Trzpień pełny, okrągły stanowi element mocujący i służy do połączenia kółka z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko stożkowe i bieżnik z gumy pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, a nośność dynamiczna 80 kg przy prędkości 3 km/h.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg