Kółko obrotowe z blokadą centralną (Blokada kierunkowa, swobodna, blokada Koło) 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Numer produktu:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Kółko obrotowe z blokadą centralną Forma oferuje zaawansowaną blokadę kierunkową, swobodną oraz blokadę koła, wyposażone w trzpi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą centralną Forma oferuje zaawansowaną blokadę kierunkową, swobodną oraz blokadę koła, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, osadzonej na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 177 mm. Nośność dynamiczna osiąga 135 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne