Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 80 mm składa się z korpusu wykonanego ze stali lub żelaza oraz bieżni z odlewanego poliuretanu, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 125,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, przy produkcji wózków produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Płytka prostokątna
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Obudowa na dwa Koło
Material
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Schwenklager
Łożysko kulkowe precyzyjne
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stal, żelazo
Material der Lauffläche
Poliuretan, Odlewane
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Achse
Przykręcane za pomocą nakrętki
Lager
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Piastę stanowi stal i żelazo o długości 40 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg